Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1112 - NTN

AXK1112

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı60 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı85 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı3 mm
Pul - ASAS1112
İç bilezik - WSWS81112
Dış bilezik - GSGS81112
Ea - Makara referansı dış çap81,9 mm
Eb - Makara referansı iç çap66 mm
Kafes kütlesi0,039 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi44,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi234 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi28,6 kN
N lim - gres800 tr/min
N lim - sıvı yağ3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C