Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1114 - NTN

AXK1114

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı70 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı95 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı4 mm
Pul - ASAS1114
İç bilezik - WSWS81114
Dış bilezik - GSGS81114
Ea - Makara referansı dış çap91,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap75,5 mm
Kafes kütlesi0,06 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi53,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi253 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi31 kN
N lim - gres750 tr/min
N lim - sıvı yağ2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C