Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1116 - NTN

AXK1116

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı80 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı105 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı4 mm
Pul - ASAS1116
İç bilezik - WSWS81116
Dış bilezik - GSGS81116
Ea - Makara referansı dış çap100,3 mm
Eb - Makara referansı iç çap84,4 mm
Kafes kütlesi0,063 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi56,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi279 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi34 kN
N lim - gres650 tr/min
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C