Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1122 - NTN

AXK1122

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı110 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı145 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı4 mm
Pul - ASAS1122
İç bilezik - WSWS81122
Dış bilezik - GSGS81122
Ea - Makara referansı dış çap139,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap115,5 mm
Kafes kütlesi0,122 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi93,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi590 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi67 kN
N lim - gres480 tr/min
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C