• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Debriyaj Rulmanı

BAC377.02 - SNR

BAC377.02

En büyük araç üreticileri tarafından DEBRİYAJ RULMANLARI uzmanı olarak kabul edilen NTN-SNR, OEM parçaları ile aynı yüksek kalitede debriyaj parçaları sunmaktadır.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Debriyaj rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Clutch Release)33 mm
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)35 mm
Weight0,235 kg
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)70 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansSuzuki09269-33001Suzuki09269-33002Suzuki09269-33003Suzuki09269-33004Suzuki09269-33005Suzuki, Santana, Subaru23265-70C00Suzuki23265-77D00Santana, Suzuki23265-84C00Suzuki23265-85200

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSubaruJustyJUSTY II03/2001 => 09/2003--SubaruJustyJusty09/1995 => 09/2003--SuzukiBalenoBALENO I03/1995 => 11/2001--SuzukiLIANALIANA05/2001 => 12/2005--SuzukiLIANALIANA 105/2001 => 12/2005--SuzukiLIANALIANA 205/2001 => 12/2005--SuzukiS413S41312/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 112/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 212/1994 => 11/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSamuraiSamurai12/1994 => 11/2003--SuzukiSidekickSidekick08/1989 => 02/1998--SuzukiSwiftSwift12/1989 => 02/1992--SuzukiVitaraVITARA I09/1988 => 02/1998--SuzukiX90X9010/1995 => 11/199--