Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | JIS dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | St15 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 120 mm |
| d - İç çap toleransı | 0/-0.020 |
| D - Dış çap | 180 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,025 |
| L - Uzunluk | 200 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,4 |
| L1 | 158,6 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,4 |
| D1 - Çap | 175 mm |
| L2 | 4,15 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 8 |
| Kütle | 0,042 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 24,571 kN |
| Cmax | 31,451 kN |
| C0min | 40 kN |
| C0max | 51,2 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |