Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | JIS dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 3 mm |
| d - İç çap toleransı | 0/-0,008 |
| D - Dış çap | 7 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,009 |
| L - Uzunluk | 10 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,12 |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,001 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,044 kN |
| Cmax | 0,062 kN |
| C0min | 0,105 kN |
| C0max | 0,148 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |