NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 13 mm |
| Vites kutusu kodu | M1X |
| Weight | 0,118 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 52 mm |
| Width 2 (Gearbox) | 14 mm |