Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | JIS dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | St15 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 50 mm |
| d - İç çap toleransı | 0/-0,012 |
| D - Dış çap | 80 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,019 |
| L - Uzunluk | 100 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,3 |
| L1 | 74 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,3 |
| D1 - Çap | 76,5 mm |
| L2 | 2,6 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 1,7 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 4,702 kN |
| Cmax | 6,019 kN |
| C0min | 7,94 kN |
| C0max | 10,163 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |