Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, closed |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 10 mm |
| d - İç çap toleransı | 0.008/0 |
| D - Dış çap | 19 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,009 |
| L - Uzunluk | 29 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,2 |
| L1 | 22 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,2 |
| D1 - Çap | 18 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,036 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,286 kN |
| Cmax | 0,404 kN |
| C0min | 0,549 kN |
| C0max | 0,776 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |