Standart bilyalı burç açık

BBE12UU-OP-RL - SNR

BBE12UU-OP-RL

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
Yeniden yağlama ve sabitleme deliğiOui/Yes
Yeniden yağlanabilirOui/Yes
d - İç çap12 mm
d - İç çap toleransı0,008/0
D - Dış çap22 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,009
L - Uzunluk32 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L122,9 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Alpha78 °
Bilya sıralarının sayısı3
Kütle0,035 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
OP için Crev266.24
OP için C0rev501.76
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C