Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi RSt34-2 İlk yağlama Non/No d - İç çap 16 mm d - İç çap toleransı 0,009/-0,001 D - Dış çap 26 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,009 L - Uzunluk 36 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,2 L1 24,9 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 24,9 mm L2 1,3 mm E 10 mm Alpha 78 ° Bilya sıralarının sayısı 3 Kütle 0,048 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,432 kN Cmax 0,432 kN C0min 0,892 kN C0max 0,892 kN OP için Crev 276.48 OP için C0rev 570.88 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C