Standart bilyalı burç kapalı

BBE20AUU - SNR

BBE20AUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiRSt34-2
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap20 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap32 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk45 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L131,5 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap30,3 mm
L21,6 mm
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle0,102 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C