Standart bilyalı burç ayarlanabilir

BBE20UU-AJ - SNR

BBE20UU-AJ

Ayarlanabilir bilyalı burçlar, kendinden destekli çelik millerde hassas doğrusal hareket ve düşük sürtünme için azaltılmış radyal boşluk sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-AJ
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, adjustable
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap20 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap32 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk45 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L131,5 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap30,3 mm
L21,6 mm
E2 mm
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle0,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C