Standart bilyalı burç açık

BBE20UU-OP - SNR

BBE20UU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap20 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap32 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk45 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L131,5 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alpha60 °
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,084 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
OP için Crev473.58
OP için C0rev739.8
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C