Standart bilyalı burç kapalı

BBE25LUU - SNR

BBE25LUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap25 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap40 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk112 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L182 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap37,5 mm
L21,85 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle0,43 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C