Ayarlanabilir bilyalı burçlar, kendinden destekli çelik millerde hassas doğrusal hareket ve düşük sürtünme için azaltılmış radyal boşluk sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE-AJ |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushing, adjustable-relubricable |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| Yeniden yağlanabilir | Oui/Yes |
| d - İç çap | 25 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,011/-0,001 |
| D - Dış çap | 40 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,011 |
| L - Uzunluk | 58 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,3 |
| L1 | 44,1 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,3 |
| D1 - Çap | 37,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,015 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 0,23 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,908 kN |
| Cmax | 1,162 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,009 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |