Standart bilyalı burç açık

BBE25UU-OP - SNR

BBE25UU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap25 mm
d - İç çap toleransı0,011/-0,001
D - Dış çap40 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk58 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L144,1 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha60 °
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle0,195 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
OP için Crev517.56
OP için C0rev894.9
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C