Standart bilyalı burç kapalı

BBE25UU - SNR

BBE25UU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap25 mm
d - İç çap toleransı0,011/-0,001
D - Dış çap40 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk58 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L144,1 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap37,5 mm
L21,85 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle0,235 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C