Ayarlanabilir bilyalı burçlar, kendinden destekli çelik millerde hassas doğrusal hareket ve düşük sürtünme için azaltılmış radyal boşluk sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBE-AJ |
| Bilyalı burç kategorisi | Standard ball bushings, adjustable |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | RSt34-2 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 30 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,011/-0;001 |
| D - Dış çap | 47 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,011 |
| L - Uzunluk | 68 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0/-0,3 |
| L1 | 52,1 mm |
| L1 toleransı | 0/-0,3 |
| D1 - Çap | 44,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| E | 2 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 0,355 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 1,584 kN |
| Cmax | 2,028 kN |
| C0min | 2,74 kN |
| C0max | 3,507 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |