Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No Yeniden yağlama ve sabitleme deliği Oui/Yes Yeniden yağlanabilir Oui/Yes d - İç çap 30 mm d - İç çap toleransı 0,011/-0,001 D - Dış çap 47 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,011 L - Uzunluk 68 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,3 L1 52,1 mm L1 toleransı 0/-0,3 D1 - Çap 44,5 mm L2 1,85 mm E 12,5 mm Alpha 50 ° Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 0,309 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 1,584 kN Cmax 1,584 kN C0min 2,74 kN C0max 2,74 kN OP için Crev 902.88 OP için C0rev 1561.8 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C