Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler 100Cr6 Kafes malzemesi St15 İlk yağlama Non/No d - İç çap 50 mm d - İç çap toleransı 0,013/-0,002 D - Dış çap 75 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,013 L - Uzunluk 100 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,3 L1 77,6 mm L1 toleransı 0/-0,3 D1 - Çap 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Alpha 50 ° Bilya sıralarının sayısı 5 Kütle 1,08 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN OP için Crev 2680.14 OP için C0rev 4525.8 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C