Standart bilyalı burç kapalı

BBE50UU-RL - SNR

BBE50UU-RL

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed -relubricable
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
Yeniden yağlanabilirOui/Yes
d - İç çap50 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap75 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk100 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L177,6 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap72 mm
L22,65 mm
Maksimum eksantriklik0,017 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle1,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin4,702 kN
Cmax6,018 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C