Standart bilyalı burç açık

BBE60AUU-OP - SNR

BBE60AUU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiSt15
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap60 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap90 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,015
L - Uzunluk125 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L1101,7 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap86,5 mm
L23,15 mm
E27,2 mm
Alpha54 °
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle1,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin6,085 kN
Cmax6,085 kN
C0min9,8 kN
C0max9,8 kN
OP için Crev3468.45
OP için C0rev5586
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C