Standart bilyalı burç kapalı

BBE60AUU - SNR

BBE60AUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiSt15
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap60 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap90 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,015
L - Uzunluk125 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L1101,7 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap86,5 mm
L23,15 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle2,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin6,086 kN
Cmax7,79 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C