Standart bilyalı burç kapalı

BBE60LAUU - SNR

BBE60LAUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiSt15
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap60 mm
d - İç çap toleransı0,016/-0,004
D - Dış çap90 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,020
L - Uzunluk209 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,4
L1170 mm
L1 toleransı0/-0,4
D1 - Çap86,5 mm
L23,15 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle3,92 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C