Standart bilyalı burç ayarlanabilir

BBE8UU-AJ - SNR

BBE8UU-AJ

Ayarlanabilir bilyalı burçlar, kendinden destekli çelik millerde hassas doğrusal hareket ve düşük sürtünme için azaltılmış radyal boşluk sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-AJ
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, adjustable
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap8 mm
d - İç çap toleransı0,008/0
D - Dış çap16 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,008
L - Uzunluk25 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L116,5 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap15,2 mm
L21,1 mm
E1 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,019 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C