Standart bilyalı burç kapalı

BBE8UU - SNR

BBE8UU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap8 mm
d - İç çap toleransı0.008/0
D - Dış çap16 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,008
L - Uzunluk25 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L116,5 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap15,2 mm
L21,1 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,022 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C