Flanş tipi bilyalı burç

BBER20UU - SNR

BBER20UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap20 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap32 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,019
L - Uzunluk45 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği8 mm
D2 - Çap54 mm
D3 - Çap43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksimum eksantriklik0,015 mm
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle0,182 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C