Flanş tipi bilyalı burç

BBER30LAUU - SNR

BBER30LAUU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiRSt34-2
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap30 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap47 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,019
L - Uzunluk123 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği10 mm
D2 - Çap76 mm
D3 - Çap62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Maksimum eksantriklik0,017 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle0,815 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
İzin verilen statik Moment My78 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C