Flanş tipi bilyalı burç

BBER40UU - SNR

BBER40UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap40 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap62 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,022
L - Uzunluk80 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği13 mm
D2 - Çap98 mm
D3 - Çap80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksimum eksantriklik0,017 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle1,175 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C