Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | St15 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 50 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,016/-0,004 |
| D - Dış çap | 75 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,022 |
| L - Uzunluk | 192 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 13 mm |
| D2 - Çap | 112 mm |
| D3 - Çap | 94 mm |
| X | 9 mm |
| Y | 14 mm |
| Z | 8,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,02 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 2,82 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 7,701 kN |
| Cmax | 9,857 kN |
| C0min | 15,9 kN |
| C0max | 20,352 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 396 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |