Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | 100Cr6 |
| Kafes malzemesi | RSt34-2 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 16 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,011/-0,001 |
| D - Dış çap | 26 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,016 |
| L - Uzunluk | 68 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 6 mm |
| D2 - Çap | 46 mm |
| L3 | 31 mm |
| D3 - Çap | 36 mm |
| X | 4,5 mm |
| Y | 7,5 mm |
| Z | 4,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,015 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,16 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,71 kN |
| Cmax | 1,004 kN |
| C0min | 1,78 kN |
| C0max | 2,517 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 14 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |