Flanş tipi bilyalı burç

BBERM40UU - SNR

BBERM40UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler100Cr6
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap40 mm
d - İç çap toleransı0,016/-0,004
D - Dış çap62 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,022
L - Uzunluk151 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği13 mm
D2 - Çap98 mm
L369 mm
D3 - Çap80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksimum eksantriklik0,02 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle1,805 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
İzin verilen statik Moment My147 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C