Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | X5CrNi18-10 |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 12 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,009/-0,001 |
| D - Dış çap | 22 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,016 |
| L - Uzunluk | 61 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 6 mm |
| D2 - Çap | 42 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| D3 - Çap | 32 mm |
| X | 4,5 mm |
| Y | 7,5 mm |
| Z | 4,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,015 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 4 |
| Kütle | 0,11 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 0,683 kN |
| Cmax | 0,966 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,22 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 12 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 140 °C |