Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Tasarım tipi | BBER |
| Bilyalı burç kategorisi | Flange type ball bushings |
| Standart | ISO dimension |
| Keçe sayısı | 2 |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | X105CrMo17 |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| d - İç çap | 60 mm |
| d - İç çap toleransı | 0,016/-0,004 |
| D - Dış çap | 90 mm |
| D - Dış çap toleransı | 0/-0,025 |
| L - Uzunluk | 209 mm |
| L - Uzunluk toleransı | 0,3/-0,3 |
| B - Flanş genişliği | 18 mm |
| D2 - Çap | 134 mm |
| L3 | 95,5 mm |
| D3 - Çap | 112 mm |
| X | 11 mm |
| Y | 17 mm |
| Z | 11,1 mm |
| Maksimum eksantriklik | 0,025 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 4,92 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| İzin verilen statik Moment My | 487 N/m |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |