Flanş tipi bilyalı burç

BBERS50LUU - SNR

BBERS50LUU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap50 mm
d - İç çap toleransı0,016/-0,004
D - Dış çap75 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,022
L - Uzunluk192 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği13 mm
D2 - Çap112 mm
D3 - Çap94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksimum eksantriklik0,02 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle2,82 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
İzin verilen statik Moment My396 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C