Flanş tipi bilyalı burç

BBERS50UU - SNR

BBERS50UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap50 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap75 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,022
L - Uzunluk100 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği13 mm
D2 - Çap112 mm
D3 - Çap94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksimum eksantriklik0,017 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle1,745 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C