Flanş tipi bilyalı burç

BBERS60UU - SNR

BBERS60UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap60 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap90 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,025
L - Uzunluk125 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği18 mm
D2 - Çap134 mm
D3 - Çap112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maksimum eksantriklik0,02 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle3,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C