Flanş tipi bilyalı burç

BBERS8LAUU - SNR

BBERS8LAUU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiX5CrNi18-10
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap8 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap16 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk46 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği5 mm
D2 - Çap32 mm
D3 - Çap24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Maksimum eksantriklik0,015 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,059 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
İzin verilen statik Moment My4,3 N/m
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı140 °C