Flanş tipi bilyalı burç

BBERS8UU - SNR

BBERS8UU

Flanşlı bilyalı burçlar, sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBER
Bilyalı burç kategorisiFlange type ball bushings
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap8 mm
d - İç çap toleransı0,008/0
D - Dış çap16 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk25 mm
L - Uzunluk toleransı0,3/-0,3
B - Flanş genişliği5 mm
D2 - Çap32 mm
D3 - Çap24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Maksimum eksantriklik0,012 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,041 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C