Standart bilyalı burç kapalı

BBES10AUU - SNR

BBES10AUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiX2CrNi19-11
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap10 mm
d - İç çap toleransı0.008/0
D - Dış çap19 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,009
L - Uzunluk29 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L122 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap18 mm
L21,3 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,036 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı140 °C