Standart bilyalı burç açık

BBES10UU-OP - SNR

BBES10UU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap10 mm
d - İç çap toleransı0,008/0
D - Dış çap19 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,009
L - Uzunluk29 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L122 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap18 mm
L21,3 mm
E6,8 mm
Alpha80 °
Bilya sıralarının sayısı3
Kütle0,023 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,286 kN
Cmax0,286 kN
C0min0,549 kN
C0max0,549 kN
OP için Crev183.04
OP için C0rev351.36
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C