Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR Tasarım tipi BBE-OP Bilyalı burç kategorisi Standard ball bushings, open Standart ISO dimension Keçe sayısı 2 Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler X105CrMo17 Kafes malzemesi PA İlk yağlama Non/No d - İç çap 12 mm d - İç çap toleransı 0,008/0 D - Dış çap 22 mm D - Dış çap toleransı 0/-0,009 L - Uzunluk 32 mm L - Uzunluk toleransı 0/-0,2 L1 22,9 mm L1 toleransı 0/-0,2 D1 - Çap 21 mm L2 1,3 mm E 7,5 mm Alpha 78 ° Bilya sıralarının sayısı 3 Kütle 0,035 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cmin 0,416 kN Cmax 0,416 kN C0min 0,784 kN C0max 0,784 kN OP için Crev 266.24 OP için C0rev 501.76 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 80 °C