Standart bilyalı burç kapalı

BBES16LUU - SNR

BBES16LUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap16 mm
d - İç çap toleransı0,011/-0,001
D - Dış çap26 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk68 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L149,8 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap24,9 mm
L21,3 mm
Bilya sıralarının sayısı4
Kütle0,115 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C