Standart bilyalı burç açık

BBES16UU-OP - SNR

BBES16UU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap16 mm
d - İç çap toleransı0,009/-0,001
D - Dış çap26 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,009
L - Uzunluk36 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,2
L124,9 mm
L1 toleransı0/-0,2
D1 - Çap24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Alpha78 °
Bilya sıralarının sayısı3
Kütle0,048 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
OP için Crev276.48
OP için C0rev570.88
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C