Standart bilyalı burç açık

BBES30AUU-OP - SNR

BBES30AUU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiX5CrNi18-10
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap30 mm
d - İç çap toleransı0,011/-0,001
D - Dış çap47 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk68 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L152,1 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap44,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha50 °
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle0,309 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin1,584 kN
Cmax1,584 kN
C0min2,74 kN
C0max2,74 kN
OP için Crev902.88
OP için C0rev1561.8
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı140 °C