Standart bilyalı burç kapalı

BBES30UU - SNR

BBES30UU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiPA
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap30 mm
d - İç çap toleransı0,011/-0,001
D - Dış çap47 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,011
L - Uzunluk68 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L152,1 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap44,5 mm
L21,85 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle0,36 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı80 °C