Standart bilyalı burç açık

BBES50AUU-OP - SNR

BBES50AUU-OP

Açık bilyalı burçlarda, hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için sapmayı azaltmak için desteklenen ve sertleştirilmiş çelik miller kullanılır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE-OP
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, open
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiX5CrNi18-10
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap50 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap75 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk100 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L177,6 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap72 mm
L22,65 mm
E21 mm
Alpha50 °
Bilya sıralarının sayısı5
Kütle1,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin4,702 kN
Cmax4,702 kN
C0min7,94 kN
C0max7,94 kN
OP için Crev2680.14
OP için C0rev4525.8
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı140 °C