Standart bilyalı burç kapalı

BBES50AUU - SNR

BBES50AUU

Kapalı bilyalı burçlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler sağlar.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
Tasarım tipiBBE
Bilyalı burç kategorisiStandard ball bushings, closed
StandartISO dimension
Keçe sayısı2
Malzeme, dış silindir veya çelik segmentlerX105CrMo17
Kafes malzemesiX5CrNi18-10
İlk yağlamaNon/No
d - İç çap50 mm
d - İç çap toleransı0,013/-0,002
D - Dış çap75 mm
D - Dış çap toleransı0/-0,013
L - Uzunluk100 mm
L - Uzunluk toleransı0/-0,3
L177,6 mm
L1 toleransı0/-0,3
D1 - Çap72 mm
L22,65 mm
Bilya sıralarının sayısı6
Kütle1,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı140 °C